Danfoss logo
DFH-62-L_267B1158_267B1160_267B1162

DFH pre-configured stations, Top and bottom, 35 kW

267B1158

DFH-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Direct heating with mixing loop and Instantaneous DHW

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Air ventYes
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Check valveYes
Circulation pumpYes
Connection direction primaryTop and bottom
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
Cover materialEPP
DescriptionDFH-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH connection size3/4"
DH connection typeG int. Thread
DH pipe sizeØ18
DHW capacity [kW] [Max]35 kW
DHW controller nameTD-21
Electrical connection230V 50 Hz
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating control typeThermostatic
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Heating controller nameTD-21
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX heating brazed/gasketed materialCopper
In scope of WEEENo
Material DescriptionDFH-62 35 Kw L
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlThermostat
PipingStainless steel
Pressure nominal primary [bar]16 bar
Pressure nominal secondary [bar]16 bar
Product groupFlat Stations
Product lineSubsystems
Product TypeDFH pre-configured stations
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Supply temperature construction [˚C]90 °C
Thermal conductivity [W/mK]0.036 W/m-K

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight23 Kilogram
Net weight21.5 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424657680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm