Danfoss logo
004U8630_004U8631_145B4002_145B4003_145B4004_145B4005Akva_Lux_II_TD_fuldiso

Akva Les II TD, Type 3, DHW controller name: PTC2

145B4006

Product Type: Akva Les II TD, Type 3, 10 bar, 95 °C, dP-control, PTC2
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Direct heating and instantaneous DHW

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Additional informationCover
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Circulation connection size1/2"
Circulation connection typeR int. Thread
Circulation pipe sizeØ18
Connection direction primaryBottom
Contains batteriesNo
Cover materialWhite-lacquered steel
Cover optionExtra
DCW static pressure [bar] [Min]2.0 bar
Depth with cover [mm]300 mm
Depth without cover [mm]285 mm
DescriptionAkva Les II TD, fully insulated, without cover, low temperature unit
DG Indicator ProfileContains Gas
DH connection size3/4"
DH connection typeG int. Thread
DH pipe sizeØ18
DHW capacity [kW] [Max]41 kW
DHW capacity [kW] [Min]32 kW
DHW circulationOptional
DHW connection size3/4"
DHW connection typeG int. Thread
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW controller namePTC2
DHW HEX typeXB06H+-1 60
DHW pipe sizeØ18
Differential pressure controllerIntegrated
HE connection size3/4"
HE connection typeG int. Thread
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
HE pipe sizeØ18
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating control typeDelta p controller
Height with cover [mm]618 mm
Height without cover [mm]618 mm
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX heating alloyAISI 316
HEX heating brazed/gasketed materialCopper
Insulation materialEPP cover
Material DescriptionAkva Les II TD XB06H+60 PTC2/sik. fuldis
Mixing circuit - controldP-control
Number of households [Min]1
Package depth [mm]600 mm
Package height [mm]340 mm
Package width [mm]800 mm
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Pressure nominal secondary [bar]10 bar
Product groupSmall Stations
Product lineLight Duty Stations
Product TypeAkva Les II TD
RemarksThe substation is designed for supply temperature s in the range 50-70°C
Station size typeType 3
Supply temperature construction [˚C]95 °C
Supply temperature recommended [˚C]75 °C
UL markNo
Width with cover [mm]540 mm
Width without cover [mm]535 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight17 Kilogram
Net weight15 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162511152