Danfoss logo
FSS

EvoFlat four pipe, Bottom, Brazed stainless steel, Type 3

145B0512

EvoFlat FSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Direct heating and instantaneous DHW

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
ApprovalCE
CE markYes
Connection direction primaryBottom
Contains batteriesNo
Cover materialWhite-lacquered In wall
Cover optionExtra
DCW static pressure [bar] [Min]2.0 bar
Depth with cover [mm]153 mm
Depth without cover [mm]110 mm
DescriptionEvoFlat FSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front
DG Indicator ProfileContains Gas
DH connection size3/4"
DH connection typeG int. Thread
DH pipe sizeØ18
DHW capacity [kW]37 kW
DHW circulationWithout
DHW connection size3/4"
DHW connection typeG int. Thread
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW controller nameTPC-M
DHW HEX typeXB06H-1 26
DHW pipe sizeØ18
Differential pressure controllerIntegrated
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE connection size3/4"
HE connection typeG int. Thread
HE pipe sizeØ18
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating control typeDifferential pressure
Heating controller nameTPC-M
Heating system typeRadiator and Floor heating
Height with cover [mm]590 mm
Height without cover [mm]590 mm
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
HEX heating brazed/gasketed materialStainless steel
In scope of WEEENo
Insulation materialWithout
Manufacturer's nameDanfoss
Material DescriptionEvoFlat Four Pipe A3StS TPC-M 22L/min
Mixing circuit - controlThermostat
Number of households [Max]2
Number of households [Min]1
Package depth [mm]600 mm
Package height [mm]160 mm
Package width [mm]800 mm
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Pressure nominal secondary [bar]10 bar
Product groupFlat Stations
Product lineSubsystems
Product TypeEvoFlat four pipe
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksInsulated Flatstations
Station size typeType 3
Supply temperature construction [˚C]95 °C
UL markNo
Width with cover [mm]545 mm
Width without cover [mm]545 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight13.13 Kilogram
Net weight12.7 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume84.525 Liter
EAN/UPC5702428526685