Danfoss logo
004U8630_004U8631_145B4002_145B4003_145B4004_145B4005Akva_Lux_II_TD_fuldiso

Akva Lux II TD, fully insulated, Type 2, Heating controller name: AVPL, DHW controller name: PTC2

004U8631

Product Type: Akva Lux II TD, fully insulated, Type 2, 10 bar, 95 °C, dP-control, PTC2
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Direct heating and instantaneous DHW

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction primaryBottom
Contains batteriesNo
Cover materialWhite-lacquered steel
Cover optionExtra
DCW static pressure [bar] [Min]2.0 bar
Depth with cover [mm]300 mm
Depth without cover [mm]285 mm
DescriptionAkva Lux II TD type 2 (XB06H-1-40) without cover
DG Indicator ProfileContains Gas
DH connection size3/4"
DH connection typeG int. Thread
DH pipe sizeØ18
DHW capacity [kW] [Max]41 kW
DHW capacity [kW] [Min]32 kW
DHW circulationOptional
DHW connection size3/4"
DHW connection typeG int. Thread
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW controller namePTC2
DHW HEX typeXB06H-1 40
DHW pipe sizeØ18
Differential pressure controllerIntegrated
HE connection size3/4"
HE connection typeG int. Thread
HE pipe sizeØ18
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating control typeDelta p controller
Heating controller nameAVPL
Height with cover [mm]618 mm
Height without cover [mm]618 mm
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX heating alloyAISI 316
HEX heating brazed/gasketed materialCopper
Insulation materialEPP cover
Material DescriptionAkva Lux II TD insul. XB06H-1 40
Mixing circuit - controldP-control
Number of households [Max]4
Number of households [Min]1
Package depth [mm]600 mm
Package height [mm]340 mm
Package width [mm]800 mm
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Pressure nominal secondary [bar]10 bar
Product groupSmall Stations
Product lineLight Duty Stations
Product TypeAkva Lux II TD, fully insulated
RemarksDir. HE and DHW
Station size typeType 2
Supply temperature construction [˚C]95 °C
UL markNo
Width with cover [mm]540 mm
Width without cover [mm]535 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight17 Kilogram
Net weight15 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162511039