EvoFlat Reno, Bottom, Type 2
145B4216
145B4216
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction primary | Bottom |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW Control type | Flow/thermostatic |
| DHW controller name | TPC-M |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | EvoFlat Reno Type E2 230V incl . RTL |
| Pressure nominal primary [bar] | 10 bar |
| Pressure nominal secondary [bar] | 10 bar |
| Product group | Flat Stations |
| Product line | Subsystems |
| Product Type | EvoFlat Reno |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Type 2 |
| UL mark | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 15 Kilogram |
| Net weight | 12.2 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 93.177 Liter |
| EAN/UPC | 5715162731406 |