Danfoss logo
 EvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front)

EvoFlat FSA, Bottom, Type 3

145B1805

EvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
ApprovalCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction primaryBottom
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DescriptionEvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW controller nameTPC-M
EU RoHS complianceYes with exemptions
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ
Mixing circuit - controlThermostat
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Product groupFlat Stations
Product lineSubsystems
Product TypeEvoFlat FSA
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 3
Supply temperature construction [˚C]95 °C
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight16 Kilogram
Net weight14.8 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424653521