Danfoss logo
 EvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front)

EvoFlat FSA, Bottom, Brazed stainless steel, Type 2

145B1804

EvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
ApprovalCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction primaryBottom
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DescriptionEvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW controller nameTPC-M
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
HEX heating brazed/gasketed materialStainless steel
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ
Mixing circuit - controlThermostat
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Product groupFlat Stations
Product lineSubsystems
Product TypeEvoFlat FSA
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 2
Supply temperature construction [˚C]95 °C
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight15.3 Kilogram
Net weight14.1 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424653514