Danfoss logo
DTR-71-L_267B1140_267B1143_267B1145

DTR pre-configured stations, Bottom, 35 kW

267B1140

DTR-71, bottom connections, radiator heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: DTR pre-configured stations

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Air ventYes
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Connection direction primaryBottom
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
Cover materialEPP
DescriptionDTR-71, bottom connections, radiator heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH connection size3/4"
DH connection typeG int. Thread
DH pipe sizeØ18
DHW capacity [kW] [Max]35 kW
DHW controller nameTD-21
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating system typeRadiator heating
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX heating brazed/gasketed materialCopper
In scope of WEEENo
Material DescriptionDTR-71 35 Kw L
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingStainless steel
Pressure nominal primary [bar]16 bar
Pressure nominal secondary [bar]16 bar
Product groupFlat Stations
Product lineSubsystems
Product TypeDTR pre-configured stations
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Supply temperature construction [˚C]90 °C
Thermal conductivity [W/mK]0.036 W/m-K

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight16 Kilogram
Net weight14.5 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424656966
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm