Akva Vita II TD, Type 1, DHW controller name: PM2
145B4000
Product Type: Akva Vita II TD, Type 1, 10 bar, 110 °C, dP-control, PM2
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Direct heating and instantaneous DHW
145B4000
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction primary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| Cover material | White-lacquered steel |
| Cover option | Extra |
| DCW static pressure [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Depth with cover [mm] | 300 mm |
| Depth without cover [mm] | 285 mm |
| Description | Akva Vita II TD without cover |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH connection size | 3/4" |
| DH connection type | G int. Thread |
| DH pipe size | Ø18 |
| DHW capacity [kW] [Max] | 41 kW |
| DHW capacity [kW] [Min] | 32 kW |
| DHW circulation | Optional |
| DHW connection size | 3/4" |
| DHW connection type | G int. Thread |
| DHW Control type | Flow |
| DHW controller name | PM2 |
| DHW HEX type | XB06H-1 26 |
| DHW pipe size | Ø18 |
| Differential pressure controller | Integrated |
| HE connection size | 3/4" |
| HE connection type | G int. Thread |
| HE pipe size | Ø18 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Heat exchanger test pressure [bar] | 38 bar |
| Heating capacity [kW] [Max] | 15 kW |
| Heating capacity [kW] [Min] | 10 kW |
| Heating control type | Delta p controller |
| Height with cover [mm] | 618 mm |
| Height without cover [mm] | 618 mm |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| HEX heating alloy | AISI 316 |
| HEX heating brazed/gasketed material | Copper |
| Insulation material | Without |
| Material Description | Akva Vita II TD XB06H26 PM2/Sikk.v. |
| Mixing circuit - control | dP-control |
| Number of households [Min] | 1 |
| Package depth [mm] | 600 mm |
| Package height [mm] | 340 mm |
| Package width [mm] | 800 mm |
| Pressure nominal primary [bar] | 10 bar |
| Pressure nominal secondary [bar] | 10 bar |
| Product group | Small Stations |
| Product line | Light Duty Stations |
| Product Type | Akva Vita II TD |
| Station size type | Type 1 |
| Supply temperature construction [˚C] | 110 °C |
| UL mark | No |
| Width with cover [mm] | 540 mm |
| Width without cover [mm] | 535 mm |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 17 Kilogram |
| Net weight | 15 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511091 |