UnoFloor accessories
088X3982
UnoFloor Watertight pipe grommet 10pcs
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Accessories for distribution systems
088X3982
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Description | UnoFloor Watertight pipe grommet 10pcs |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | UnoFloor Watertight pipe grommet 10pcs |
| Pressure nominal primary [bar] | 6 bar |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product group | UnoFloors |
| Product line | Subsystems |
| Product Type | UnoFloor accessories |
| Supply temperature construction [˚C] | 60 °C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.7 Kilogram |
| Net weight | 1.5 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689612 |