Spare part, EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM, Diaphragm, actuator set
042U1010
Product Type: Spare part, Used for product: EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM, Type designation: Diaphragm, actuator set, Service kit, Function: NC
042U1010
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Description | Isolating Diaphragm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Function | NC |
| Material Description | Spare part Isolating Diaphragm FKM |
| Medium temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Medium temperature range [°C] [min] | 0 °C |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Multi pack |
| Parts included | 4 x screwsAssembled isolating unitLocking buttonNut for coilO-ring |
| Product group | Solenoid valves spare parts |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Service kit |
| Product Type | Spare part |
| Quantity per packing format | 40 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Seal Material | FKM |
| Type designation | Diaphragm, actuator set |
| Used for product | EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.118 Kilogram |
| Net weight | 0.11 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.201 Liter |
| EAN/UPC | 5702423112531 |