Danfoss logo
Isolating Diaphragm kit, EPDM

Spare part, EV222 15-50 EPDM, Diaphragm, actuator set

042U1009

Product Type: Spare part, Used for product: EV222 15-50 EPDM, Type designation: Diaphragm, actuator set, Service kit, Function: NC

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DescriptionIsolating Diaphragm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunctionNC
Material DescriptionSpare part Isolating Diaphragm EPDM
Medium temperature range [°C] [max]50 °C
Medium temperature range [°C] [min]-20 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatMulti pack
Parts included4 x screwsAssembled isolating unitLocking buttonNut for coilO-ring
Product groupSolenoid valves spare parts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameService kit
Product TypeSpare part
Quantity per packing format40 pc
REACH Candidate List substancesNo
Seal MaterialEPDM
Type designationDiaphragm, actuator set
Used for productEV222 15-50 EPDM

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.118 Kilogram
Net weight0.109 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.224 Liter
EAN/UPC5702423112524