Danfoss logo
Position indicator

AV210E

042N4823

Position indicator, Used for product: AV210E, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 5

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DescriptionPosition Indicator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enclosure rating IPIP65
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionPosition Indicator AV210E
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatMulti pack
Product groupExt. operat. valve accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product namePosition indicator
Product TypeAccessory
Quantity per packing format5 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationPosition indicator
Used for productAV210E
Volt 50Hz Nom Max [V]250 V

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.292 Kilogram
Net weight0.291 Kilogram
Volume0.56 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702423204120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm