AV210D
042N4822
Position indicator, Used for product: AV210D, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 5
042N4822
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Description | Position Indicator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Enclosure rating IP | IP65 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Position Indicator AV210D |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Ext. operat. valve accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Position indicator |
| Product Type | Accessory |
| Quantity per packing format | 5 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type designation | Position indicator |
| Used for product | AV210D |
| Volt 50Hz Nom Max [V] | 250 V |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.286 Kilogram |
| Net weight | 0.283 Kilogram |
| Volume | 0.819 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204113 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |