Spare part, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Coil Type B, Cable plug
042N0178
Product Type: Spare part, Used for product: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Coil Type B, Type designation: Cable plug, Cable plug
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Spare parts and accessories for Valves, Spare parts and accessories for Valves, Spare parts and accessories for Valves
Thay thế được khuyến nghị: 042N1278
042N0178
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | CEUKCA |
| Cable diameter [mm] [max] | 8.0 mm |
| Cable diameter [mm] [min] | 6.0 mm |
| Cable properties | Ø4.5 MM - Ø11 MM |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Colour | Black |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Electrical connection form | Form A |
| Electrical connection standard | EN 175301-803 |
| Enclosure rating IP | IP65 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gasket material | NBR |
| Material Description | Accessory Cable Plug EN175301-803A I-100 |
| Packing format | Industrial pack |
| Product group | Solenoid coil accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Cable plug |
| Product Type | Spare part |
| Quantity per packing format | 100 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type designation | Cable plug |
| Used for product | 018F Coil Type B018Z Coil Type B042N Coil Type B |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.031 Kilogram |
| Net weight | 0.03 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.105 Liter |
| EAN/UPC | 5702423205868 |