Danfoss logo
Cable socket

Spare part, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Coil Type B, Cable plug

042N0156

Product Type: Spare part, Used for product: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Coil Type B, Type designation: Cable plug, Cable plug
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Spare parts and accessories for Valves, Spare parts and accessories for Valves, Spare parts and accessories for Valves, Spare parts and accessories for CTM Multi ejector solution

Thay thế được khuyến nghị: 042N1256

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature range [°C] [max]80 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-40 °C
Ambient temperature range [°F] [max]176 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-40 °F
ApprovalCE
Body materialPA6 + 30% GF
Body typeOpaque
Cable diameter [in] [max]0.35 in
Cable diameter [in] [min]0.24 in
Cable diameter [mm] [max]9.0 mm
Cable diameter [mm] [min]6.0 mm
Cable holder materialPA6
Cable propertiesØ4.5 MM - Ø11 MM
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
ColourGrey
Conductor size, max. [mm2]1.5 mm²
Contact materialCuZn (Cu/Sn plated)
Contact resistance max. [mOhm]4 mOhm
Contacts2 + PE
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Electrical connection formForm A
Electrical connection sizePg 11
Electrical connection standardDIN EN 175301-803A
Enclosure rating IPIP65
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gasket materialNBR
Gasket typeProfiled
Material DescriptionAccessory Cable Plug Pg11, EN175301-803A
Operating current max. [A]16.00 A
Packing formatMulti pack
Plug typeGDM 2011 J
Product groupSolenoid coil accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameCable plug
Product TypeSpare part
Quantity per packing format100 pc
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] AC250 V
Supply voltage [V] DC250.00 V
Terminal block materialPA6 + 30% GF
Type designationCable plug
Used for product018F Coil Type B018Z Coil Type B042N Coil Type B

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.034 Kilogram
Net weight0.034 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.052 Liter
EAN/UPC5702423012183