Spare part, EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100, Actuator set manual override
032U7390
Product Type: Spare part, Used for product: EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100, Type designation: Actuator set manual override, Service kit, Function: NC
032U7390
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Comments | HAND OPERATED |
| Contains batteries | No |
| Description | Manuel Opening Unit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Function | NC |
| Material Description | Spare part MOV Unit EV220B |
| Medium temperature range [°C] [max] | 120 °C |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Medium temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Solenoid valves spare parts |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Service kit |
| Product Type | Spare part |
| Quantity per packing format | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Seal Material | EPDM |
| Type designation | Actuator set manual override |
| Used for product | EV220B 15-100EV220B 15-50EV220B 65-100 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.182 Kilogram |
| Net weight | 0.167 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.218 Liter |
| EAN/UPC | 5702428450515 |