Danfoss logo
Equalizing orifice

Spare part, EV220B 25-32-40SS EPDM, Equalizing orifice

032U6311

Product Type: Spare part, Used for product: EV220B 25-32-40SS EPDM, Type designation: Equalizing orifice, Service kit

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSpare part EV220B 25-40 SS EPDM
Orifice size [mm]0.80 mm
Packing formatMulti pack
Parts included2 x O-ringsEqualizing orifice
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupSolenoid valves spare parts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameService kit
Product TypeSpare part
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesNo
Seal MaterialEPDM
Type designationEqualizing orifice
Used for productEV220B 25-32-40SS EPDM

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight10 Gram
Net weight8 Gram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.02 Liter
EAN/UPC5702423132980