Danfoss logo
Spare parts kit NC EPDM for EV250B 10 - 12BD

Spare part, EV250B NC 10-12 BD EPDM, Actuator, cover, diaphragm set

032U5315

Product Type: Spare part, Used for product: EV250B NC 10-12 BD EPDM, Type designation: Actuator, cover, diaphragm set, Service kit, Function: NC

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunctionNC
Material DescriptionSpare part EV250BNC 10/12 BD EPDM
Packing formatMulti pack
Parts included4 x screwsArmatureArmature tubeAssist springClosing springCoverDiaphragmO-ring for coil
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupSolenoid valves spare parts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameService kit
Product TypeSpare part
Quantity per packing format15 pc
REACH Candidate List substancesNo
Seal MaterialEPDM
Type designationActuator, cover, diaphragm set
Used for productEV250B NC 10-12 BD EPDM

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.284 Kilogram
Net weight0.263 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.338 Liter
EAN/UPC5702423214365