Danfoss logo
Manual override kit, brass

Spare part, EV220B 15-32, Sub-part

032U0150

Product Type: Spare part, Used for product: EV220B 15-32, Type designation: Sub-part, Manual opening

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
CommentsTOOL OPERATED BY SCREWDRIVER
Contains batteriesNo
DescriptionManuel Opening Unit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSpare part Manual Opening Unit EV220
Medium temperature range [°C] [max]90 °C
Medium temperature range [°C] [min]-10 °C
Packing formatMulti pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Parts included4 x screwsManual override bodyO-ring
Product groupSolenoid valves spare parts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameManual opening
Product TypeSpare part
Quantity per packing format90 pc
REACH Candidate List substancesNo
Seal MaterialNBR
Type designationSub-part
Used for productEV220B 15-32
Used for product commentsseal NBR

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.134 Kilogram
Net weight0.113 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.087 Liter
EAN/UPC5702423008148