Spare part, EV220 SS., Sub-part
032U0149
Product Type: Spare part, Used for product: EV220 SS., Type designation: Sub-part, Manual opening
032U0149
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Comments | TOOL OPERATED BY SCREWDRIVER |
| Contains batteries | No |
| Description | Manuel Opening Unit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Spare part Manual Opening Unit EV220 SS |
| Medium temperature range [°C] [max] | 90 °C |
| Medium temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Packing format | Multi pack |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Parts included | 3 x O-rings4 x ScrewsManual override body |
| Product group | Solenoid valves spare parts |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Manual opening |
| Product Type | Spare part |
| Quantity per packing format | 90 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Seal Material | NBR |
| Type designation | Sub-part |
| Used for product | EV220 SS. |
| Used for product comments | Manual Opening Unit |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.118 Kilogram |
| Net weight | 0.111 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.089 Liter |
| EAN/UPC | 5702423140671 |