Spare part, EV220B 50 EPDM, Equalizing orifice
032U0086
Product Type: Spare part, Used for product: EV220B 50 EPDM, Type designation: Equalizing orifice, Service kit
032U0086
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Description | Equalizing Orifice 1.2 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Spare part Equalizing Orifice ø1.2 EPDM |
| Orifice size [mm] | 1.20 mm |
| Packing format | Multi pack |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Parts included | 2 x O-ringsEqualizing orifice |
| Product group | Solenoid valves spare parts |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Service kit |
| Product Type | Spare part |
| Quantity per packing format | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Seal Material | EPDM |
| Type designation | Equalizing orifice |
| Used for product | EV220B 50 EPDM |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 10 Gram |
| Net weight | 8 Gram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.004 Liter |
| EAN/UPC | 5702423025954 |