Danfoss logo
Equalizing orifice

Spare part, EV220B 25-32-40 EPDM, Equalizing orifice

032U0084

Product Type: Spare part, Used for product: EV220B 25-32-40 EPDM, Type designation: Equalizing orifice, Service kit

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DescriptionEqualizing Orifice 0.8 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSpare part Equalizing Orifice ø0.8 EPDM
Orifice size [mm]0.80 mm
Packing formatMulti pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Parts included2 x O-ringsEqualizing orifice
Product groupSolenoid valves spare parts
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameService kit
Product TypeSpare part
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesNo
Seal MaterialEPDM
Type designationEqualizing orifice
Used for productEV220B 25-32-40 EPDM

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight10 Gram
Net weight8 Gram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.025 Liter
EAN/UPC5702423025893