Danfoss logo
Protective cap IP20 - for coils

Solenoid coil accessories, Cap

018Z0282

Product Type: Accessory, Type designation: Cap IP20, Used for product: Coils with din spade type A, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 50

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Further informationIP20
Material DescriptionAccessory Protective Cap IP20
Packing formatMulti pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupSolenoid coil accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameCap
Product TypeAccessory
Quantity per packing format50 pc
REACH Candidate List substancesNo
Type designationCap IP20
Used for productCoils with din spade type A

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.009 Kilogram
Net weight0.009 Kilogram
Volume0.093 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702423007578
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm