Solenoid coil accessories, Accessory bag, Sealing kit NC
018Z0090
Further information: For Normally Closed valves
018Z0090
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Further information | For Normally Closed valves |
| Material Description | Nc sealing Kit |
| Packing format | Multi pack |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product group | Solenoid coil accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Seal kit |
| Product Type | Accessory bag |
| Quantity per packing format | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type designation | Sealing kit NC |
| Used for product | Coil type B without clip on |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.044 Kilogram |
| Net weight | 0.04 Kilogram |
| Volume | 0.096 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422035671 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |