Spare part, IP67 coils, Terminal box
018Z0081
Product Type: Spare part, Used for product: IP67 coils, Type designation: Terminal box, Terminal box
018Z0081
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Terminal box Ass`y Spare part |
| Packing format | Multi pack |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product group | Solenoid coil accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Terminal box |
| Product Type | Spare part |
| Quantity per packing format | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type designation | Terminal box |
| Used for product | IP67 coils |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.05 Kilogram |
| Net weight | 0.049 Kilogram |
| Volume | 0.091 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422051350 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |