Danfoss logo
Accessory, Sensor pocket_003N2106

Accessory

003N2106

Sensor pocket, Type designation: Sensor pocket, Connection type: G, Connection size [in]: 1/2, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 60

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Connection Internal/ExternalExternal
Connection size [in]1/2
Connection standardISO 228-1
Connection typeG
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAccessory Sensor Pocket G 1/2"
Material Spec.Brass
Packing formatMulti pack
Product groupWater valves accessories
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameSensor pocket
Product TypeAccessory
Quantity per packing format60 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.2ac34119-b8ab-4318-9fdb-3de5ebb91a12
Sensor pocket length min. [in]7 5/32 in
Sensor pocket length min. [mm]182 mm
Sensor size (Ø x L) [in]3/8 x 7 3/32 in
Sensor size (Ø x L) [mm]9.5 x 150 mm9.5 x 180 mm
Type designationSensor pocket
Used for productAVTA

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.098 Kilogram
Net weight0.097 Kilogram
Volume0.098 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702423029518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm