Solenoid valve, EV220BW, Function: NO, G, 1/2, 2.1 m³/h, EPDM
132U1267
Approval: UL; PZH; EAC; WRAS, Body material: DZR brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: EV220BW, EV220BW, EV220BW
132U1267
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Actuator | BW |
| Actuator size | 13.5 mm |
| Actuator size [in] | 0.53 in |
| Actuator system [mm] | 13.5 mm |
| Ambient temperature max. [°C] | 80 °C |
| Ambient temperature max. [°F] | 176 °F |
| Approval | EACPZHULWRAS |
| Body material | DZR brass |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Connection Internal/External | Internal |
| Connection material | DZR brass |
| Connection size [in] | 1/2 |
| Connection standard | ISO 228-1 |
| Connection type | G |
| Contains batteries | No |
| Cv value [gal/min] | 2.400 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure [bar] [max] | 10.000 bar |
| Differential pressure [bar] [min] | 0.300 bar |
| Differential pressure [psi] [max] | 145.000 psi |
| Differential pressure [psi] [min] | 4.350 psi |
| Est. time to close, water [ms] | 300 ms |
| Est. time to open, water [ms] | 60 ms |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Function | NO |
| Kv value [m³/h] | 2.100 m³/h |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | Valve EV220BW 12BD G 12E NO000 |
| Max media viscosity [cSt] | 50 cSt |
| Max. test pressure [bar] | 15.0 bar |
| Max. test pressure [psig] | 217.5 psig |
| Max. Working Pressure [bar] | 10.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 145 psig |
| Media tolerance comments | Slightly aggressive media |
| Medium temperature range [°C] [max] | 90 °C |
| Medium temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Medium temperature range [°F] [max] | 194 °F |
| Medium temperature range [°F] [min] | -22 °F |
| Number of ways | 2/2 |
| Operation | Servo-operated (diaphragm) |
| Orifice size [mm] | 12.00 mm |
| Orifice size fraction [in] | 1/2 in |
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Solenoid valves |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Solenoid valve |
| Product Type | EV220BW |
| Quantity per packing format | 15 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Seal Material | EPDM |
| Serviceable | Solenoid valve spare parts |
| Specification key | EV220BW 12BD G 12E NO000 |
| Type designation | EV220BW 12 |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.304 Kilogram |
| Net weight | 0.286 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.334 Liter |
| EAN/UPC | 5715162230947 |