Danfoss logo
F132U2581_EV220BW_IMG13_15-50_SS_valve_NO_az

Solenoid valve, EV220B, Function: NO, G, 1, 11 m³/h, EPDM

032U8592

Media recommendations: Technical & Soft Water, Approval: PZH, Body material: Stainless steel, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: EV220B, EV220B, Quick selector, Quick selector, EV220B 15 - 50, Quick selector, EV220B, EV220B 15 - 50, EV220B 15 - 50

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ActuatorB
Actuator size13.5 mm
Actuator size [in]0.53 in
Actuator system [mm]13.5 mm
Ambient temperature max. [°C]80 °C
Ambient temperature max. [°F]176 °F
ApplicationOpen
ApprovalPZH
Body materialStainless steel
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection Internal/ExternalInternal
Connection materialStainless steel
Connection size [in]1
Connection standardISO 228-1
Connection typeG
Contains batteriesNo
Cv value [gal/min]12.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar] [max]10.000 bar
Differential pressure [bar] [min]0.300 bar
Differential pressure [psi] [max]145.000 psi
Differential pressure [psi] [min]4.350 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Est. time to open, water [ms]300 ms
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow directionSingle-flow
Flow direction indicatorEmbossed 1-way arrow
Fluid Group1
FunctionNO
In scope of WEEEYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Kv value [m³/h]11.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220B 25SS G 1E NO000
Max media viscosity [cSt]50 cSt
Max. test pressure [bar]15.0 bar
Max. test pressure [psig]217.5 psig
Max. Working Pressure [bar]10.0 bar
Max. Working Pressure [psig]145 psig
Max. Working Pressure noteLiquids: max 10 bar/145 psi
Media recommendationsTechnical & Soft Water
Media tolerance commentsAggressive mediaSteam Max 4 barTemperature: Coil dependent
Medium temperature range [°C] [max]120 °C
Medium temperature range [°C] [min]-30 °C
Medium temperature range [°F] [max]248 °F
Medium temperature range [°F] [min]-22 °F
Number of ways2/2
Open/close equalizing orificeOptional Equalization orifice
OperationServo-operated (diaphragm)
Orifice size [mm]25.00 mm
Orifice size fraction [in]1 in
Packing formatMulti pack
Parts Program nameEV220B 15 - 50
Product accessoriesSolenoid valve accessories
Product groupSolenoid valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameSolenoid valve
Product TypeEV220B
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesNo
Seal MaterialEPDM
ServiceableSolenoid valve spare parts
Specification keyEV220B 25SS G 1E NO000
Type designationEV220B 25

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.777 Kilogram
Net weight0.001 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume1.58 Liter
EAN/UPC5702428046176