Solenoid valve, EV220B, Function: NC, NPT, 3/4, 8 m³/h, EPDM
032U8551
Media recommendations: Technical & Soft Water, Approval: cURus recognized; C UL US LISTED, Body material: Stainless steel, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: EV220B, EV220B, Quick selector, Quick selector, EV220B 15 - 50, Quick selector, EV220B, EV220B 15 - 50, EV220B 15 - 50
032U8551
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Actuator | B |
| Actuator size | 13.5 mm |
| Actuator size [in] | 0.53 in |
| Actuator system [mm] | 13.5 mm |
| Ambient temperature max. [°C] | 80 °C |
| Ambient temperature max. [°F] | 176 °F |
| Application | Open |
| Approval | C UL US LISTEDcURus recognized |
| Body material | Stainless steel |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Connection Internal/External | Internal |
| Connection material | Stainless steel |
| Connection size [in] | 3/4 |
| Connection standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Connection type | NPT |
| Contains batteries | No |
| Cv value [gal/min] | 9.250 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure [bar] [max] | 9.791 bar |
| Differential pressure [bar] [min] | 0.300 bar |
| Differential pressure [psi] [max] | 142.000 psi |
| Differential pressure [psi] [min] | 4.351 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Est. time to open, water [ms] | 40 ms |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flow direction | Single-flow |
| Flow direction indicator | Embossed 1-way arrow |
| Fluid Group | 1 |
| Function | NC |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kv value [m³/h] | 8.000 m³/h |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | Valve EV220B 20SS N 34E NC000 |
| Max media viscosity [cSt] | 50 cSt |
| Max. test pressure [bar] | 20.0 bar |
| Max. test pressure [psig] | 290.0 psig |
| Max. Working Pressure [bar] | 15.5 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 225 psig |
| Media recommendations | Technical & Soft Water |
| Media tolerance comments | Aggressive mediaSteam Max 4 barTemperature: Coil dependent |
| Medium temperature range [°C] [max] | 140 °C |
| Medium temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Medium temperature range [°F] [max] | 284 °F |
| Medium temperature range [°F] [min] | -22 °F |
| Number of ways | 2/2 |
| Open/close equalizing orifice | Optional Equalization orifice |
| Operation | Servo-operated (diaphragm) |
| Orifice size [mm] | 20.00 mm |
| Orifice size fraction [in] | 3/4 in |
| Packing format | Multi pack |
| Parts Program name | EV220B 15 - 50 |
| Product accessories | Solenoid valve accessories |
| Product group | Solenoid valves |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Solenoid valve |
| Product Type | EV220B |
| Quantity per packing format | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
| Seal Material | EPDM |
| Serviceable | Solenoid valve spare parts |
| Specification key | EV220B 20SS N 34E NC000 |
| Type designation | EV220B 20 |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.842 Kilogram |
| Net weight | 0.788 Kilogram |
| Volume | 3.684 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423140725 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |