Danfoss logo
EV220B Complete solenoid valve NC G 1/2 BB024AS

Solenoid valve, EV220B, Function: NC, NPT, 1/2, 2.5 m³/h, FKM

032U758619

Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Approval: DNVGL-CG-0339; CE, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: EV220B, EV220B, Quick selector, Quick selector, Quick selector, EV220B

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ActuatorB
Actuator size13.5 mm
Actuator size [in]0.53 in
Actuator system [mm]13.5 mm
Ambient temperature max. [°C]50 °C
Ambient temperature max. [°F]122 °F
ApplicationOpen
ApprovalCEDNVGL-CG-0339
Body materialBrass
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Coil optionClip-on
Coil typeBY
Connection Internal/ExternalInternal
Connection materialBrass
Connection size [in]1/2
Connection standardANSI/ASME B1.20.1
Connection typeNPT
Contains batteriesNo
Cv value [gal/min]2.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar] [max]9.791 bar
Differential pressure [bar] [min]0.300 bar
Differential pressure [psi] [max]142.000 psi
Differential pressure [psi] [min]4.351 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connectionSpade DIN 43650-A
Enclosure rating IPIP00
Est. time to close, water [ms]300 ms
Est. time to open, water [ms]60 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow directionSingle-flow
Flow direction indicatorEmbossed 1-way arrow
Fluid Group1
Frequency [Hz]50/60 Hz
FunctionNC
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
In scope of WEEEYes
Kv value [m³/h]2.500 m³/h
Material DescriptionValve EV220B 12B N 12F NC000 BY024CS
Max media viscosity [cSt]50 cSt
Max. test pressure [bar]16.0 bar
Max. test pressure [psig]232.0 psig
Max. Working Pressure [bar]9.8 bar
Max. Working Pressure [psig]142 psig
Media recommendationsOil,Comp.Air,Vacuum
Media tolerance commentsNeutral media
Medium temperature range [°C] [max]100 °C
Medium temperature range [°C] [min]0 °C
Medium temperature range [°F] [max]212 °F
Medium temperature range [°F] [min]32 °F
Number of ways2/2
OperationServo-operated (diaphragm)
Orifice size [mm]12.00 mm
Orifice size fraction [in]1/2 in
Packing formatMulti pack
Parts Program nameEV220B 6 - 22
Power consumption [W] 50Hz14.0 W
Power consumption [W] 60Hz12.0 W
Product accessoriesSolenoid coil accessoriesSolenoid valve accessories
Product groupSolenoid valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameSolenoid valve
Product TypeEV220B
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
SCIP dossier product nameEV220B 6-22 brass NC - solenoid valve
Seal MaterialFKM
ServiceableSolenoid valve spare parts
Specification keyEV220B 12B N 12F NC000 BY024CS
Supply voltage [V] AC24 V
Supply voltage 50Hz Max [V]24 V
Supply voltage 60Hz Max [V]24 V
Type designationEV220B 12

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.644 Kilogram
Net weight0.617 Kilogram
Volume0.883 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428903219
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm