Danfoss logo
EV220B (15-50 series) Servo-operated 2/2-way Solenoid valves

Solenoid valve, EV220B, Function: NC, G, 3/4, 8 m³/h, EPDM

032U709602

Media recommendations: Water & Brine, Approval: DNVGL-CG-0339; PZH; CE, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: EV220B, EV220B, Quick selector, Quick selector, EV220B 15 - 50, Quick selector, EV220B, EV220B 15 - 50, EV220B 15 - 50

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ActuatorB
Actuator size13.5 mm
Actuator size [in]0.53 in
Actuator system [mm]13.5 mm
Ambient temperature max. [°C]50 °C
Ambient temperature max. [°F]122 °F
ApplicationOpen
ApprovalCEDNVGL-CG-0339PZH
Body materialBrass
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Coil typeBB
Connection Internal/ExternalInternal
Connection materialBrass
Connection size [in]3/4
Connection standardISO 228-1
Connection typeG
Contains batteriesNo
Cv value [gal/min]9.250 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar] [max]16.000 bar
Differential pressure [bar] [min]0.300 bar
Differential pressure [psi] [max]232.000 psi
Differential pressure [psi] [min]4.350 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connectionSpade DIN 43650-A
Enclosure rating IPIP00
Est. time to open, water [ms]40 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow directionSingle-flow
Flow direction indicatorEmbossed 1-way arrow
Fluid Group1
FunctionNC
In scope of WEEEYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Kv value [m³/h]8.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220B 20B G 34E NC000 BB024DS
Max media viscosity [cSt]50 cSt
Max. test pressure [bar]24.0 bar
Max. test pressure [psig]348.0 psig
Max. Working Pressure [bar]16.0 bar
Max. Working Pressure [psig]232 psig
Media recommendationsWater & Brine
Media tolerance commentsNeutral mediaSteam Max 4 barTemperature: Coil dependent
Medium temperature range [°C] [max]120 °C
Medium temperature range [°C] [min]-30 °C
Medium temperature range [°F] [max]248 °F
Medium temperature range [°F] [min]-22 °F
Number of ways2/2
Open/close equalizing orificeOptional Equalization orifice
OperationServo-operated (diaphragm)
Orifice size [mm]20.00 mm
Orifice size fraction [in]3/4 in
Packing formatMulti pack
Parts Program nameEV220B 15 - 50
Power consumption [W] DC10.5 W
Product accessoriesSolenoid coil accessoriesSolenoid valve accessories
Product groupSolenoid valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameSolenoid valve
Product TypeEV220B
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
SCIP dossier product nameEV220B 15-50 brass NC - solenoid valve
Seal MaterialEPDM
ServiceableSolenoid valve spare parts
Specification keyEV220B 20B G 34E NC000 BB024DS
Supply voltage [V] DC24.00 V
Type designationEV220B 20

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.777 Kilogram
Net weight0.001 Kilogram
Volume3.684 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428659949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm