Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN40 Brass G 1 1/2 NO

Solenoid valve, EV220B, Function: NO, G, 1 1/2, 24 m³/h, EPDM

032U5841

Media recommendations: Technical & Soft Water, Approval: SINTEF; PZH; CE, Body material: DZR brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: EV220B, EV220B, Quick selector, Quick selector, EV220B 15 - 50, Quick selector, EV220B, EV220B 15 - 50, EV220B 15 - 50

Thay thế được khuyến nghị: 132U4001

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ActuatorB
Actuator size13.5 mm
Actuator size [in]0.53 in
Actuator system [mm]13.5 mm
Ambient temperature max. [°C]80 °C
Ambient temperature max. [°F]176 °F
ApplicationOpen
ApprovalCEPZHSINTEF
Body materialDZR brass
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Connection Internal/ExternalInternal
Connection materialDZR brass
Connection size [in]1 1/2
Connection standardISO 228-1
Connection typeG
Contains batteriesNo
Cv value [gal/min]27.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure [bar] [max]10.000 bar
Differential pressure [bar] [min]0.300 bar
Differential pressure [psi] [max]145.000 psi
Differential pressure [psi] [min]4.350 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Est. time to close, water [ms]4000 ms
Est. time to open, water [ms]1500 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow directionSingle-flow
Flow direction indicatorEmbossed 1-way arrow
Fluid Group1
FunctionNO
In scope of WEEEYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Kv value [m³/h]24.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220B 40BD G 112E NO 000
Max media viscosity [cSt]50 cSt
Max. test pressure [bar]15.0 bar
Max. test pressure [psig]217.5 psig
Max. Working Pressure [bar]10.0 bar
Max. Working Pressure [psig]145 psig
Media recommendationsTechnical & Soft Water
Media tolerance commentsSlightly aggressive mediaSteam Max 4 barTemperature: Coil dependent
Medium temperature range [°C] [max]120 °C
Medium temperature range [°C] [min]-30 °C
Medium temperature range [°F] [max]248 °F
Medium temperature range [°F] [min]-22 °F
Number of ways2/2
Open/close equalizing orificeOptional Equalization orifice
OperationServo-operated (diaphragm)
Orifice size [mm]40.00 mm
Orifice size fraction [in]1 1/2 in
Packing formatSingle pack
Parts Program nameEV220B 15 - 50
Product accessoriesSolenoid valve accessories
Product groupSolenoid valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameSolenoid valve
Product TypeEV220B
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.e1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c
SCIP dossier product nameEV220B 15-50 brass NO - solenoid valve
Seal MaterialEPDM
ServiceableSolenoid valve spare parts
Specification keyEV220B 40BD G 112E NO 000
Type designationEV220B 40

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight3.283 Kilogram
Net weight2.93 Kilogram
Volume8.124 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428888622
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm