Solenoid valve, EV220B, Function: NO, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM
032U5817
Media recommendations: Technical & Soft Water, Approval: SINTEF; PZH, Body material: DZR brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: EV220B, EV220B, Quick selector, Quick selector, EV220B 15 - 50, Quick selector, EV220B, EV220B 15 - 50, EV220B 15 - 50
Thay thế được khuyến nghị: 132U1501
032U5817
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Actuator | B |
| Actuator size | 13.5 mm |
| Actuator size [in] | 0.53 in |
| Actuator system [mm] | 13.5 mm |
| Ambient temperature max. [°C] | 80 °C |
| Ambient temperature max. [°F] | 176 °F |
| Application | Open |
| Approval | PZHSINTEF |
| Body material | DZR brass |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Connection Internal/External | Internal |
| Connection material | DZR brass |
| Connection size [in] | 1/2 |
| Connection standard | ISO 228-1 |
| Connection type | G |
| Contains batteries | No |
| Cv value [gal/min] | 4.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure [bar] [max] | 10.000 bar |
| Differential pressure [bar] [min] | 0.300 bar |
| Differential pressure [psi] [max] | 145.000 psi |
| Differential pressure [psi] [min] | 4.350 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Est. time to close, water [ms] | 350 ms |
| Est. time to open, water [ms] | 40 ms |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flow direction | Single-flow |
| Flow direction indicator | Embossed 1-way arrow |
| Fluid Group | 1 |
| Function | NO |
| In scope of WEEE | Yes |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Kv value [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV220B 15BD G 12E NO000 |
| Max media viscosity [cSt] | 50 cSt |
| Max. test pressure [bar] | 15.0 bar |
| Max. test pressure [psig] | 217.5 psig |
| Max. Working Pressure [bar] | 10.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 145 psig |
| Media recommendations | Technical & Soft Water |
| Media tolerance comments | Slightly aggressive mediaSteam Max 4 barTemperature: Coil dependent |
| Medium temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Medium temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Medium temperature range [°F] [max] | 248 °F |
| Medium temperature range [°F] [min] | -22 °F |
| Number of ways | 2/2 |
| Open/close equalizing orifice | Optional Equalization orifice |
| Operation | Servo-operated (diaphragm) |
| Orifice size [mm] | 15.00 mm |
| Orifice size fraction [in] | 5/8 in |
| Packing format | Multi pack |
| Parts Program name | EV220B 15 - 50 |
| Product accessories | Solenoid valve accessories |
| Product group | Solenoid valves |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Solenoid valve |
| Product Type | EV220B |
| Quantity per packing format | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | e1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c |
| SCIP dossier product name | EV220B 15-50 brass NO - solenoid valve |
| Seal Material | EPDM |
| Serviceable | Solenoid valve spare parts |
| Specification key | EV220B 15BD G 12E NO000 |
| Type designation | EV220B 15 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.733 Kilogram |
| Net weight | 0.715 Kilogram |
| Volume | 0.87 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428046312 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |