Danfoss logo
CF-RU 088U0230

Repeater unit, 868.42 MHz

014G0592

Repeater Unit for Danfoss Link system, Z-wave
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Adapter typeN/A
ApplicationResidential (pollution degree 2)
ApprovalZ-WaveCEEAC
Approval standardEC EN 60730
Cable length [m]3.000 m
CE markYes
ColourRAL 9016
Contains batteriesNo
DescriptionRepeater Unit for Danfoss Link system
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Heating control typeRepeater
In scope of WEEEYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionRepeater Unit - UK,HR,HU,RO,SI,BG,TR,SK
Product groupDanfoss Link™
Product lineMechanical TRV
Product TypeRepeater unit
Supply voltage [V] AC230 V
Supply voltage frequency [Hz]50 Hz
System integrationDanfoss Link™
Thermostat IP Class21
Transmission [m] [Max]30 m
Transmission frequency [MHz]868.42 MHz
Transmission power [mW] [Max]1.00 mW
Wireless standardZ-wave

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.212 Kilogram
Net weight0.212 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume1.305 Liter
EAN/UPC5702425137266