Repeater unit, 868.42 MHz
014G0590
Repeater Unit for Danfoss Link system, Z-wave
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
014G0590
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Adapter type | N/A |
| Application | Residential (pollution degree 2) |
| Approval | Z-WaveCEEAC |
| Approval standard | EC EN 60730 |
| Cable length [m] | 3.000 m |
| CE mark | Yes |
| Colour | RAL 9016 |
| Contains batteries | No |
| Description | Repeater Unit for Danfoss Link system |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Heating control type | Repeater |
| In scope of WEEE | Yes |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | Danfoss Link Repeater Unit |
| Product group | Danfoss Link™ |
| Product line | Mechanical TRV |
| Product Type | Repeater unit |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] AC | 230 V |
| Supply voltage frequency [Hz] | 50 Hz |
| System integration | Danfoss Link™ |
| Thermostat IP Class | 21 |
| Transmission [m] [Max] | 30 m |
| Transmission frequency [MHz] | 868.42 MHz |
| Transmission power [mW] [Max] | 1.00 mW |
| Wireless standard | Z-wave |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.211 Kilogram |
| Net weight | 0.211 Kilogram |
| Volume | 1.305 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127762 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |