Danfoss Link™, Central controller, Power supply: PSU, Number of radiator thermostats (incl.): 3
014G0501
Danfoss Link Starter Pack, Z-wave
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Thay thế được khuyến nghị: 014G2440
014G0501
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Ambient temperature [°C] [max] | 40 °C |
| Ambient temperature [°C] [min] | -10 °C |
| Application | Residential (pollution degree 2) |
| Approval | Z-WaveCEEAC |
| Approval standard | CE marking |
| Ball pressure test temperature [°C] | 75 °C |
| Battery type or Name | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| CE mark | Yes |
| Colour | Black RAL 9005 / White RAL 9016 |
| Contains batteries | No |
| Description | Danfoss Link Starter Pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display type | Touch screen |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Heating control type | App module |
| Height [mm] | 25 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Danfoss Link Starter Pack - PL, CZ |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Number of radiator thermostats (incl.) | 3 pc |
| Power consumption (standby) [W] | 2.0 W |
| Power supply | PSU |
| Product group | Danfoss Link™ |
| Product line | Mechanical TRV |
| Product Type | Central controller |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Software class | A |
| Software version | 4.1.0 or higher |
| Storage temperature [°C] [Max] | 65 °C |
| Storage temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| System integration | Danfoss Link™ |
| Thermostat IP Class | 21 |
| Transmission [m] [Max] | 30 m |
| Transmission frequency [GHz] | 2.4 GHz |
| Transmission frequency [MHz] | 868.42 MHz |
| Voice assistant compatibility | Amazon Alexa |
| Wireless standard | Z-wave |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.198 Kilogram |
| Net weight | 0.968 Kilogram |
| Volume | 0.498 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127984 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |