Danfoss logo
Danfoss Link CC

Danfoss Link™, Central controller, Power supply: NSU, Number of radiator thermostats (incl.): 3

014G0289

Danfoss Link Central Controller, Z-wave
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature [°C] [max]40 °C
Ambient temperature [°C] [min]-10 °C
ApplicationResidential (pollution degree 2)
ApprovalZ-WaveCEEAC
Approval standardCE marking
Ball pressure test temperature [°C]75 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
ColourBlack RAL 9005 / White RAL 9016
Contains batteriesNo
DescriptionDanfoss Link Central Controller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display typeTouch screen
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heating control typeApp module
Height [mm]25 mm
In scope of WEEEYes
Length [mm]125.0 mm
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionCC Danfoss Link NSU Wall East DCC22
Number of radiator thermostats (incl.)3 pc
Power consumption (standby) [W]2.0 W
Power supplyNSU
Product groupDanfoss Link™
Product lineMechanical TRV
Product TypeCentral controller
REACH Candidate List substancesNo
Software classA
Software version4.1.0 or higher
Storage temperature [°C] [Max]65 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
System integrationDanfoss Link™
Thermostat IP Class21
Transmission [m] [Max]30 m
Transmission frequency [GHz]2.4 GHz
Transmission frequency [MHz]868.42 MHz
Voice assistant compatibilityAmazon Alexa
Width [mm]107.00 mm
Wireless standardZ-wave

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.678 Kilogram
Net weight0.622 Kilogram
Volume1.486 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425120213
Proposition 65No significant risk