Danfoss Link™, Central controller, Power supply: NSU, Number of radiator thermostats (incl.): 3
014G0287
Danfoss Link Central Controller, Z-wave
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
014G0287
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Ambient temperature [°C] [max] | 40 °C |
| Ambient temperature [°C] [min] | -10 °C |
| Application | Residential (pollution degree 2) |
| Approval | Z-WaveCEEAC |
| Approval standard | CE marking |
| Ball pressure test temperature [°C] | 75 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Colour | Black RAL 9005 / White RAL 9016 |
| Contains batteries | No |
| Description | Danfoss Link Central Controller |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display type | Touch screen |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heating control type | App module |
| Height [mm] | 25 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Length [mm] | 125 mm |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | CC Danfoss Link NSU Wall West DCC22 |
| Number of radiator thermostats (incl.) | 3 pc |
| Power consumption (standby) [W] | 2.0 W |
| Power supply | NSU |
| Product group | Danfoss Link™ |
| Product line | Mechanical TRV |
| Product Type | Central controller |
| REACH Candidate List substances | No |
| Software class | A |
| Software version | 4.1.0 or higher |
| Storage temperature [°C] [Max] | 65 °C |
| Storage temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| System integration | Danfoss Link™ |
| Thermostat IP Class | 21 |
| Transmission [m] [Max] | 30 m |
| Transmission frequency [GHz] | 2.4 GHz |
| Transmission frequency [MHz] | 868.42 MHz |
| Voice assistant compatibility | Amazon Alexa |
| Width [mm] | 107.00 mm |
| Wireless standard | Z-wave |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.613 Kilogram |
| Net weight | 0.612 Kilogram |
| Volume | 1.493 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425112881 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |