Danfoss logo
Danfoss Link 014G0279 Living By Danfoss_R

Dynamic Boiler Relay for Danfoss Link, 868.42 MHz

014G0279

Dynamic Boiler Relay for Danfoss Link, Z-wave
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Adapter typeN/A
Ambient temperature [°C] [max]45 °C
Ambient temperature [°C] [min]0 °C
ApplicationResidential (pollution degree 2)
ApprovalZ-WaveCE
Approval standardCE marking
Ball pressure test temperature [°C]75 °C
CE markYes
ColourRAL 9016
Contains batteriesNo
DescriptionDynamic Boiler Relay for Danfoss Link
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Height [mm]84 mm
In scope of WEEEYes
Length [mm]84.0 mm
Material DescriptionDynamic Boiler Relay
Pollution degree2
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Power consumption (standby) [W]1.6 W
Product groupDanfoss Link™
Product lineMechanical TRV
Product TypeBoiler relay
Rated impulse voltage [kV]2.5 kV
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulation typeOn/Off
Resistive load [A]3 A
Software classA
Supply voltage [V] AC230 V
Supply voltage frequency [Hz]50 Hz
System integrationDanfoss Link™
Thermostat IP Class40
Transmission [m] [Max]30 m
Transmission frequency [MHz]868.42 MHz
Transmission power [mW] [Max]1.00 mW
Width [mm]30.00 mm
Wireless standardZ-wave

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.235 Kilogram
Net weight0.195 Kilogram
Volume1.08 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425145124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm