Danfoss Link™, Power supply: BSU
014G0262
Battery Supply Unit for Danfoss Link system, Application: Residential (pollution degree 2)
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
014G0262
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Adapter type | N/A |
| Application | Residential (pollution degree 2) |
| Battery qty | 10 |
| Battery type | AA |
| Colour | Black RAL 9005 |
| Contains batteries | No |
| Description | Battery Supply Unit for Danfoss Link system |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | Danfoss Link Battery pack |
| Output voltage [V] DC | 15 V |
| Power supply | BSU |
| Product group | Danfoss Link™ |
| Product line | Mechanical TRV |
| Product Type | Power supply unit |
| REACH Candidate List substances | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.396 Kilogram |
| Net weight | 0.224 Kilogram |
| Volume | 1.075 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420110639 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |