Danfoss Link™, Power supply: NSU
014G0261
Net Supply Unit for Danfoss Link system, Application: Residential (pollution degree 2)
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
014G0261
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Adapter type | N/A |
| Application | Residential (pollution degree 2) |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Colour | Black RAL 9005 |
| Contains batteries | No |
| Description | Net Supply Unit for Danfoss Link system |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Load [W] [Max] | 10 W |
| Material Description | NSU for Danfoss Link CC, GB-DAS |
| Output voltage [V] DC | 15 V |
| Power consumption (standby) [W] | 0.2 W |
| Power supply | NSU |
| Product group | Danfoss Link™ |
| Product line | Mechanical TRV |
| Product Type | Power supply unit |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage [V] AC | 230 V |
| Transmission frequency [GHz] | 50.0 GHz |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.26 Kilogram |
| Net weight | 0.208 Kilogram |
| Volume | 1.09 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420110646 |
| Proposition 65 | No significant risk |