Danfoss logo
DanfossLink PSU 014G0260

Danfoss Link™, Power supply: PSU

014G0260

Power Supply Unit for Danfoss Link system, Application: Residential (pollution degree 2)
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Adapter typeN/A
ApplicationResidential (pollution degree 2)
ColourBlack RAL 9005
Contains batteriesNo
DescriptionPower Supply Unit for Danfoss Link system
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Load [W] [Max]10 W
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionPSU for Danfoss Link CC, GB-DAS
Output voltage [V] DC15 V
Power consumption (standby) [W]0.2 W
Power supplyPSU
Product groupDanfoss Link™
Product lineMechanical TRV
Product TypePower supply unit
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] AC230 V
Transmission frequency [GHz]50.0 GHz

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.178 Kilogram
Net weight0.132 Kilogram
Volume1.056 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702420110653
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens