Danfoss Link™, Room sensor, 868.42 MHz
014G0160
Wall room sensor for Danfoss Link system, Z-wave
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
014G0160
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Ambient temperature [°C] [max] | 40 °C |
| Ambient temperature [°C] [min] | 0 °C |
| Application | Residential (pollution degree 2) |
| Approval | Z-WaveCEEAC |
| Approval standard | EN 60730 |
| Battery lifetime [Years] | 5 yr |
| Battery qty | 2 |
| Battery type or Name | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| CE mark | Yes |
| Colour | RAL 9016 |
| Contains batteries | Yes |
| Description | Wall room sensor for Danfoss Link system |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Display type | LCD with backlight |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Heating control type | Room Thermostat |
| Height [mm] | 76 mm |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Low battery indicator | Yes |
| Material Description | Danfoss RS-Z |
| Open-window function | Yes |
| Product group | Danfoss Link™ |
| Product line | Mechanical TRV |
| Product Type | Room sensor |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f69f3910-4073-41b9-8a6f-98747775b091 |
| SCIP dossier product name | Danfoss RS-Z |
| Supply batteries | 2 x 1,5 V AA-Alkaline batteries |
| System integration | Danfoss Link™ |
| Thermostat IP Class | 21 |
| Transmission [m] [Max] | 30 m |
| Transmission frequency [MHz] | 868.42 MHz |
| Transmission power [mW] [Max] | 1.00 mW |
| Wireless standard | Z-wave |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.245 Kilogram |
| Net weight | 0.245 Kilogram |
| Volume | 1.104 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425110177 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |