Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

STFW, 10 °C - 75 °C, 500 mm, 5 m

065-4408

STFW PN40 10-75/5m Bronze pocket

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature [°C] [max]70 °C
Ambient temperature [°C] [min]0 °C
Approval standardDIN EN 14597:2005-12 STW1077
Capillary tube length [m]5.0 m
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionSTFW PN40 10-75/5m Bronze pocket
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunctionSafety temperature monitor
Gain Ks0.60
Impulse tube materialCopper mat. No 2.0090
Material DescriptionSTFW PN40 10-75°C/5m Bronze pocket
Media temperature at sensor [°C] [Max]175 °C
Mounting versionFree
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupActuators - Temperature
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeSTFW
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6fc19fa5-f424-4ae1-94bb-7240bd5f8636
SCIP dossier product nameSTFW PN40
Sensor connectionR1 conic male thread acc. to DIN 2999
Temperature sensor diameter [mm]24.0 mm
Temperature sensor length [mm]500 mm
Temperature sensor materialCopper mat. No 2.0090
Temperature setting range [°C] [Max]75 °C
Temperature setting range [°C] [Min]10 °C
Time constant [sec]120 "
Transport temperature [°C] [Max]50 °C
Transport temperature [°C] [Min]-20 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight7.235 Kilogram
Net weight7.235 Kilogram
Volume34.755 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421808115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm