Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVK

RAVK, 25 °C - 45 °C, 2 m

013U8072

RAVK PN16 25-45/2m

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature [°C] [max]70 °C
Ambient temperature [°C] [min]0 °C
Capillary tube length [m]2.0 m
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionRAVK PN16 25-45/2m
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunctionTemp. controller
Gain Ks0.10
Impulse tube materialCopper mat. No 2.0090
Material DescriptionRAVK PN16 25-45/2m
Media temperature at sensor [°C] [Max]120 °C
Mounting versionFree
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupActuators - Temperature
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeRAVK
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.148caf19-7609-4e9e-a712-c41cb639cc2b
SCIP dossier product name013U8063
Sensor connectionM14x1 / R1/2 ext thread acc. DIN 2999
Temperature sensor diameter [mm]9.5 mm
Temperature sensor length [mm]82 mm
Temperature sensor materialCopper mat. No 2.0090
Temperature setting range [°C] [Max]45 °C
Temperature setting range [°C] [Min]25 °C
Time constant [sec]25 "
Transport temperature [°C] [Max]50 °C
Transport temperature [°C] [Min]-20 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.414 Kilogram
Net weight0.398 Kilogram
Volume1.343 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421552094
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm