RAVK, 25 °C - 65 °C, 2 m
013U8064
RAVK PN16 25-65/2m, I-p
013U8064
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Ambient temperature [°C] [max] | 70 °C |
| Ambient temperature [°C] [min] | 0 °C |
| Capillary tube length [m] | 2.0 m |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Description | RAVK PN16 25-65/2m, I-p |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Function | Temp. controller |
| Gain Ks | 0.10 |
| Impulse tube material | Copper mat. No 2.0090 |
| Material Description | RAVK PN16 25-65/2m, I-p |
| Media temperature at sensor [°C] [Max] | 120 °C |
| Mounting version | Free |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Industrial pack |
| Product group | Actuators - Temperature |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | RAVK |
| Quantity per packing format | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sensor connection | M14x1 / R1/2 ext thread acc. DIN 2999 |
| Temperature sensor diameter [mm] | 9.5 mm |
| Temperature sensor length [mm] | 82 mm |
| Temperature sensor material | Copper mat. No 2.0090 |
| Temperature setting range [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperature setting range [°C] [Min] | 25 °C |
| Time constant [sec] | 25 " |
| Transport temperature [°C] [Max] | 50 °C |
| Transport temperature [°C] [Min] | -20 °C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.354 Kilogram |
| Net weight | 0.354 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.93 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |