Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVI

RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m, Fast

013U8013

RAVI PN10 43-65/2m wo Nut

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature [°C] [max]70 °C
Ambient temperature [°C] [min]0 °C
Approval standardDIN EN 14597:2005-12 TR838
Capillary tube length [m]2.0 m
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionRAVI PN10 43-65/2m wo Nut
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunctionTemp. controller
Gain Ks0.25
Impulse tube materialCopper mat. No 2.0090
Material DescriptionRAVI PN10 43-65/2m
Media temperature at sensor [°C] [Max]70 °C
Mounting versionReturn
Packing formatMulti pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupActuators - Temperature
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeRAVI
Quantity per packing format16 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier product nameRAVI PN10
Sensor connectionM14x1 / R1/2 ext thread acc. DIN 2999
Speed typeFast
Temperature sensor diameter [mm]9.5 mm
Temperature sensor length [mm]150 mm
Temperature sensor materialCopper mat. No 2.0090
Temperature sensor mountingSensor warmer
Temperature setting range [°C] [Max]65 °C
Temperature setting range [°C] [Min]43 °C
Time constant [sec]3 "
Transport temperature [°C] [Max]50 °C
Transport temperature [°C] [Min]-20 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.42 Kilogram
Net weight0.35 Kilogram
Volume2.368 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421500477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm