Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
003L3535
Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: QTL
003L3535
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Description | Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | AB-QM QTL SET DN15 45-60/2m |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product group | Actuators - Temperature |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | QTL |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.17 Kilogram |
| Net weight | 1.07 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 6.16 Liter |
| EAN/UPC | 5715162236048 |