Danfoss logo
 AVT (fast), 10 °C - 45 °C, 255 mm, 4.0 m 065-0604

AVT (fast), 85 °C - 125 °C, 255 mm, 4 m

065-0607

AVT PN25 85-125/4m 255mm R3/4

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature [°C] [max]70 °C
Ambient temperature [°C] [min]0 °C
Approval standardDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Capillary tube length [m]4.0 m
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DescriptionAVT PN25 85-125/4m 255mm R3/4
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunctionTemp. controller
Gain Ks0.70
Impulse tube materialCopper mat. No 2.0090
Material DescriptionAVT PN25 85-125/4m 255mm R3/4
Media temperature at sensor [°C] [Max]175 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Mounting versionFree
Product groupActuators - Temperature
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeAVT (fast)
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f
SCIP dossier product nameAVT PN25
Sensor connectionR 3/4 conic ext. thread acc. to DIN 2999
Temperature sensor diameter [mm]16.0 mm
Temperature sensor length [mm]255 mm
Temperature sensor materialCopper mat. No 2.0090
Temperature setting range [°C] [Max]125 °C
Temperature setting range [°C] [Min]85 °C
Time constant [sec]30 "
Transport temperature [°C] [Max]50 °C
Transport temperature [°C] [Min]-20 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.728 Kilogram
Net weight1.728 Kilogram
Volume5.437 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421541210
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm